(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แลกเปลี่ยนรางเพื่อให้ 1 ยูนิต รองรับการใช้งาน กับเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู หลายประเภท
· การออกแบบ บางเหมาะสำหรับการผลิตเซลล์ที่มีความกว้าง 55 มม
·การปรับ เซนเซอร์ ทำให้ รองรับการใช้งาน กับ สกรู หัวบาง
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สกรู รองรับการใช้งาน | M1.7 | ความจุของ สกรู(ซีซี) | 40 | สิ่งที่แนบมา | ราง มาตรฐาน 1 ราง (ติดตั้งกับตัวเครื่อง) / ประแจหกเหลี่ยม 1 ตัวซับเทน 2 มม. / หม้อแปลงกระแสสลับ 1 ตัว (หมายเลข รุ่น : HSF-AD) |
---|---|---|---|---|---|
หมายเหตุ | มาตรฐานที่รับรอง: CE | พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุตปฐมภูมิ | 100-240 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์) | แรงดัน Output ด้านรอง | 15 V DC 1A |
ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | 55 × 205 × 14.25 | มวล(ก.) | 2,400 | วงจรป้องกันโอเวอร์โหลด | หมุนย้อนกลับเมื่อโอเวอร์โหลด แล้วหมุนไปข้างหน้าหลังจากกลับมา |
ประเภท ไขควง(มิลลิเมตร) | คู่มือ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HSF-17 ในชุด ไขควงไฟฟ้า, ซีรีส์ HSF สำหรับใช้งานด้วยมือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง