(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· 1 ยูนิตสามารถรองรับการใช้งานกับเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู 8 แบบโดยการเปลี่ยนราง
·รูสำหรับถอด สกรู ใช้ escaper หมุน
· ลดปัญหาสกรูขัด ช่วยให้การจับยึดมีเสถียรภาพ
· สามารถตรวจจับสกรูที่ไม่สมมาตรได้
· รองรับการใช้งานกับสกรูหัวกลม สกรูพร้อมแหวนรองและ สกรูหัวบาง
· รองรับการใช้งานกับประเภทการดูด (สำหรับอุปกรณ์อัตโนมัติ)
รหัสสินค้า |
---|
HSV-17RB |
HSV-20RB |
HSV-23RB |
HSV-30RB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สกรู รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,410.00 ฿ 26,667.09 | HIO POWER TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.7 | ||
฿ 42,025.00 ฿ 33,620.00 | HIO POWER TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | M2.0 | ||
฿ 40,567.00 ฿ 32,453.60 | HIO POWER TOOL | 1 ชิ้น | 25 วัน | M2.3 | ||
฿ 40,567.00 ฿ 32,453.60 | HIO POWER TOOL | 1 ชิ้น | 20 วัน | M3.0 |
กำลังโหลด …
ความจุของ สกรู(ซีซี) | 80 | สิ่งที่แนบมา | รางมาตรฐาน 1 ราง (ติดตั้งกับตัวเครื่อง) / รางเลื่อน 2 ตัว (ติดตั้งกับตัวเครื่อง 1 ชิ้น) / ประแจหกเหลี่ยม 1 ตัว ขนาด 2 มม. / ไขควง 1 ตัว (สำหรับการปรับตั้งเวลา) / ตัวกั้นเอสเคปเปอร์ 2 ตัวสำหรับหุ่นยนต์ (ติดตั้งไกด์ 1 ตัว) / 1 AC อะแดปเตอร์ (หมายเลขรุ่น: HSV-AD-PSE) | หมายเหตุ | มาตรฐานที่รับรอง: CE |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุตปฐมภูมิ | 100-240 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์) | แรงดัน Output ด้านรอง | 15 V DC 1A | ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | 123 × 181 × 145 |
มวล(ก.) | 3,000 (รวม ราง) | วงจรป้องกันโอเวอร์โหลด | หมุนย้อนกลับเมื่อโอเวอร์โหลด แล้วหมุนไปข้างหน้าหลังจากกลับมา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง