1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงไฟฟ้าพร้อมแปรงถ่าน SS ซีรีส์ (ชนิด DC) ชนิดคันโยกสตาร์ท

ไขควงไฟฟ้าพร้อมแปรงถ่าน SS ซีรีส์ (ชนิด DC) ชนิดคันโยกสตาร์ท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,983.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นภาพแทน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบชิ้นส่วนที่เป็นงานละเอียด ไขควง ดูดซับแรงกระแทก
· ข้อต่อลด ผลกระทบจากการทำงานของ คลัทช์ ของไขควงช่วยลดผลกระทบจากการกระแทกและการสั่นสะเทือนของ ชิ้นงาน
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบชิ้นส่วนที่เป็นงานละเอียด ต่างๆเช่น ดิสก์ไดร์ฟ LCD และ แผ่นวงจร ความหนาแน่นสูง
· SS-2000 ใช้ แกนมอเตอร์ เพื่อ ความทนทานที่เหนือกว่า
· สเปค มาตรฐาน ของซีรีส์ SS ไม่มีเสียงรบกวน

รหัสสินค้า
SS-2000SALE
SS-6500SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงบิด เอาต์พุต
(น·ม)
สกรูรองรับการใช้งาน: สกรูขนาดเล็ก
(มิลลิเมตร)
ความยาวสายไฟ
(ม.)
สกรูที่รองรับการใช้งาน : สกรูเกลียวปล่อย
(มิลลิเมตร)
ความเร็วในการหมุน
(min⁻¹)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง
(มิลลิเมตร)
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต ก้าน HIOS (มาตรฐาน) แหล่งจ่ายไฟที่รองรับ แปรง คาร์บอน รองรับการใช้งาน สิ่งที่แนบมา มวล
(ก.)

฿ 17,786.03

฿ 16,843.37

HIO POWER TOOL 1 ชิ้น 19 วัน 0.02 ถึง 0.21.0 ถึง 2.31.51.0 ถึง 2.0สูง: 680 ต่ำ: 490166ø26H4CLT-30, CLT-60, CLT-100, MC-70LCL65-0490 / -ก้านไขควง HIOS (1 อัน) + # 0 (⌀2.0× 40 มม) + # 1 (⌀2.5× 40 มม) / สปริง: สีเหลือง200

฿ 16,983.46

฿ 13,632.62

POWER TOOL 1 ชิ้น 40 วัน 0.25 ถึง 1.32.0 ถึง 3.022.0 ถึง 3.0สูง: 900 ต่ำ: 600235ø39H5CLT-60, CLT-100, MC-70LCL65-0490ก้านไขควงHIOS (1 อัน): + # 1 (⌀5× 60 มม.), + # 2 (⌀5× 60 มม.)660

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเริ่มต้น ก้านโยก เริ่มประเภท การแปลง แรงบิด การปรับแบบไม่ต่อเนื่อง บิต ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ hex ก้าน H5 และ 5HEX ( ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบคู่)
หมายเหตุ มาตรฐานที่รับรอง: CE