(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การใช้สารหล่อลื่นภายในช่วยยับยั้งการติดขัดของเศษ
·ใช้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีเสถียรภาพร่วมกับ CUT DUO ที่มี ความแข็งเกร็ง สูง
·การปรับปรุง ความแข็งเกร็ง ได้เพิ่มศักยภาพอย่างมาก
· DELLA COAT (DM4) พร้อมให้บริการแล้ว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | อย่างเห็นแก่ตัว | มิติ h1 (มิลลิเมตร) | มิติ L2 (มิลลิเมตร) | มิติ h2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง งานตัด สูงสุดøD (มิลลิเมตร) | มิติ h (มิลลิเมตร) | มิติ ข (มิลลิเมตร) | ปลาย ใช้บังคับ | ประแจบังคับ | สกรู แคลมป์ยึด บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,589.11 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2 | มือซ้าย | 10 | 19 | 2 | 20.0 | 10 | 10 | CTDP20 | LLR-25S | LRIS-4 * 12 | ||
฿ 5,948.67 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | มือซ้าย | 12 | 19 | 0 | 20.0 | 12 | 12 | CTDP20 | LLR-25S | LRIS-4 * 12 | ||
฿ 6,589.11 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | มือซ้าย | 12 | 22 | 0 | 25.4 | 12 | 12 | CTDP20 | LLR-25S | LRIS-4 * 12 | ||
฿ 7,116.78 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2 | มือซ้าย | 16 | 22 | 0 | 25.4 | 16 | 16 | CTDP20 | LLR-25S | LRIS-4 * 12 | ||
฿ 7,116.78 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2 | มือซ้าย | 16 | 27.5 | 0 | 32.0 | 16 | 16 | CTDP20 | LLR-28S | LRIS5 * 10 | ||
฿ 7,116.78 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2.5 | มือซ้าย | 16 | 28.5 | 0 | 34.0 | 16 | 16 | CTDP25 | LW-3 | CS0516LSH | ||
฿ 7,719.83 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2 | มือซ้าย | 20 | 29.5 | 0 | 32.0 | 20 | 20 | CTDP20 | LLR-28S | LRIS5 * 10 | ||
฿ 7,719.83 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2.5 | มือซ้าย | 20 | 29.5 | 0 | 34.0 | 20 | 20 | CTDP25 | LW-3 | CS0516LSH | ||
฿ 7,719.83 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2 | มือซ้าย | 20 | 29.5 | 0 | 32.0 | 20 | 12 | CTDP20 | LLR-28S | LRIS5 * 10 | ||
฿ 7,719.83 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2.5 | มือซ้าย | 20 | 29.5 | 0 | 34.0 | 20 | 12 | CTDP25 | LW-3 | CS0516LSH | ||
฿ 6,589.11 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2 | มือขวา | 10 | 19 | 2 | 20.0 | 10 | 10 | CTDP20 | LLR-25S | LRIS-4 * 12 | ||
฿ 6,589.11 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2 | มือขวา | 12 | 19 | 0 | 20.0 | 12 | 12 | CTDP20 | LLR-25S | LRIS-4 * 12 | ||
฿ 6,589.11 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2 | มือขวา | 12 | 22 | 0 | 25.4 | 12 | 12 | CTDP20 | LLR-25S | LRIS-4 * 12 | ||
฿ 7,116.78 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2 | มือขวา | 16 | 22 | 0 | 25.4 | 16 | 16 | CTDP20 | LLR-25S | LRIS-4 * 12 | ||
฿ 7,116.78 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2 | มือขวา | 16 | 27.5 | 0 | 32.0 | 16 | 16 | CTDP20 | LLR-28S | LRIS5 * 10 | ||
฿ 7,116.78 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2.5 | มือขวา | 16 | 28.5 | 0 | 34.0 | 16 | 16 | CTDP25 | LW-3 | CS0516LSH | ||
฿ 7,719.83 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2 | มือขวา | 20 | 29.5 | 0 | 32.0 | 20 | 20 | CTDP20 | LLR-28S | LRIS5 * 10 | ||
฿ 7,719.83 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2.5 | มือขวา | 20 | 29.5 | 0 | 34.0 | 20 | 20 | CTDP25 | LW-3 | CS0516LSH | ||
฿ 7,719.83 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2 | มือขวา | 20 | 29.5 | 0 | 32.0 | 20 | 12 | CTDP20 | LLR-28S | LRIS5 * 10 | ||
฿ 7,719.83 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2.5 | มือขวา | 20 | 29.5 | 0 | 34.0 | 20 | 12 | CTDP25 | LW-3 | CS0516LSH |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ตัดออก | จำนวนมุมสำหรับใช้ ปลาย | 2 มุม | มิติ L1(มิลลิเมตร) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ f(มิลลิเมตร) | 0.15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง