(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ด้วยการใช้ กลไก การปรับ ความสูงส่วนแกนกลาง ที่เป็นเอกลักษณ์ คุณสามารถปรับความสูงของคมตัดได้อย่างง่ายดายด้วยประแจตัวเดียว!
· ลดเวลาที่ใช้ไปกับ ความแม่นยำ!
· อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา
รหัสสินค้า |
---|
SDJCR1015X07N-F05 |
SDJCR1015X11N-F05 |
SDJCR1020X07N-F10 |
SDJCR1020X11N-F10 |
SDJCR1218X11N-F06 |
SDJCR1224X11N-F12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มิติ L2 (มิลลิเมตร) | มิติ g (มิลลิเมตร) | มิติ h (มิลลิเมตร) | มิติ ข (มิลลิเมตร) | ปลาย ใช้บังคับ | ประแจบังคับ | สกรู แคลมป์ยึด บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,212.21 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 5 | - | 0 | 10 | 15 | DC □□ 0702,TFD07 | LLR-25S-20 * 65 / CLR-15S | LRIS-4 * 10 / LRIS-2.5 * 7 | ||
฿ 6,212.21 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 5 | 19 | 2 | 10 | 15 | DC □□ 11T3,TFD11 | LLR-25S / LLR-25S-20 * 65 | LRIS-4 * 10 | ||
฿ 6,966.02 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 10 | - | 0 | 10 | 20 | DC □□ 0702,TFD07 | LLR-25S-20 * 65 / CLR-15S | LRIS-4 * 10 / LRIS-2.5 * 7 | ||
฿ 6,966.02 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 10 | 19 | 2 | 10 | 20 | DC □□ 11T3,TFD11 | LLR-25S / LLR-25S-20 * 65 | LRIS-4 * 10 | ||
฿ 6,212.21 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 6 | - | 0 | 12 | 18 | DC □□ 11T3,TFD11 | LLR-25S / LLR-25S-20 * 65 | LRIS-4 * 10 | ||
฿ 6,966.02 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 12 | - | 0 | 12 | 24 | DC □□ 11T3,TFD11 | LLR-25S / LLR-25S-20 * 65 | LRIS-4 * 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร รูปทรง 55 °) | อย่างเห็นแก่ตัว | มือขวา | มิติ L1(มิลลิเมตร) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ L3(มิลลิเมตร) | 12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง