(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เส้นผ่านศูนย์กลาง งานตัด สูงสุดø12
·สำหรับยึดกับ แกนหมุน ด้านหลัง
· รองรับการใช้งาน กับ หัวจับ คอยาว
รหัสสินค้า |
---|
CTPL08-SUB |
CTPL08J-SUB |
CTPL10GX-SUB |
CTPL12GX-SUB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ h1 (มิลลิเมตร) | มิติ h2 (มิลลิเมตร) | มิติ h (มิลลิเมตร) | มิติ ข (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,297.69 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 120 | 8 | 4 | 8 | 8 | ||
฿ 7,297.69 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 110 | 8 | 4 | 8 | 8 | ||
฿ 7,297.69 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 85 | 10 | 2 | 10 | 10 | ||
฿ 7,297.69 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 85 | 12 | 0 | 12 | 12 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ตัดออก | อย่างเห็นแก่ตัว | มือซ้าย | มิติ f(มิลลิเมตร) | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ L2(มิลลิเมตร) | 0 | เส้นผ่านศูนย์กลาง งานตัด สูงสุดøD(มิลลิเมตร) | 12.0 | ปลาย ใช้บังคับ | CTP-CX, CTP-FLK, CTP-FLKV, CTP-FLN, CTP-FLNV, CTPX-FLN, CTP-FLNX |
ประแจบังคับ | LLR-25S | สกรู แคลมป์ยึด บังคับ | LRIS-4 * 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง