(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ โฮลเดอร์ สำหรับการประมวล เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ที่ทำโดย NGK SPARK PLUG
รูปทรง 35° 2 สกรู , เม็ดมีด VN□A1604 (1607), VN□□1604/VNGX1607 รองรับการใช้งาน
วิธีการหนีบรวมถึงการหนีบสองครั้ง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
HVVNN2525M16 |
WVVNN2525M16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง แคลมป์ยึด | ปลาย ใช้บังคับ | Presser ที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,528.97 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | อื่น ๆ | VNGX1607 | HC6VN | ||
฿ 9,528.97 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | แคลมป์รัดสายไฟ | VN □ A1604 (1607), VN □□ 1604 | 6 V DCN |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (รูปเพชร 35 °) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือ |
---|---|---|---|---|---|
มิติ L1(มิลลิเมตร) | 150 | มิติ h1(มิลลิเมตร) | 25 | มิติ f(มิลลิเมตร) | 12.5 |
มิติ L2(มิลลิเมตร) | 44 | มิติ h(มิลลิเมตร) | 25 | มิติ ข(มิลลิเมตร) | 25 |
สกรู ใช้บังคับ | สกรู แคลมป์ยึด: AOS-6 * 30W (สามารถกระชับกลับได้); สกรู การคว้านรูเทเปอร์: FSS15-3.0 * 12 | ประแจบังคับ | LLR-25S-20 * 65 / ประแจ:LLR-T20; ประแจสำหรับ ชิม:LLR-T10 | บังคับ สปริง | ASGL6-D |
ที่นั่ง ชิม | AVN323 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง