(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับเม็ดมีด TN (สามเหลี่ยมด้านเท่า)
· แคลมป์ยึด หลายอัน
รหัสสินค้า |
---|
TTGNL2525M16 |
TTGNR2525M16 |
WTGNL2525M16 |
WTGNR2525M16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง แคลมป์ยึด | อย่างเห็นแก่ตัว | ปลาย ใช้บังคับ | Presser ที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,815.25 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | แคลมป์ยึด | มือซ้าย | เทนเนสซี□ N1604 (1607) | TC5TN | ||
฿ 6,815.25 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | แคลมป์ยึด | มือขวา | เทนเนสซี□ N1604 (1607) | TC5TN | ||
฿ 6,815.25 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | แคลมป์รัดสายไฟ | มือซ้าย | เทนเนสซี□ A1604 (1607) | DC5TN | ||
฿ 6,815.25 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | แคลมป์รัดสายไฟ | มือขวา | เทนเนสซี□ A1604 (1607) | DC5TN |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | มิติ L1(มิลลิเมตร) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ h1(มิลลิเมตร) | 25 | มิติ f(มิลลิเมตร) | 32 | มิติ L2(มิลลิเมตร) | 25 |
มิติ h(มิลลิเมตร) | 25 | มิติ ข(มิลลิเมตร) | 25 | สกรู ใช้บังคับ | สกรู แคลมป์ยึด: AOS-5 * 26W (ปรับกลับได้); สกรู การคว้านรูเทเปอร์: FSS15-3.0 * 12 |
ประแจบังคับ | LLR-25S-20 * 65 / ประแจ:LLR-T15; ประแจสำหรับ ชิม:LLR-T10 | บังคับ สปริง | ASGL5-D | ที่นั่ง ชิม | ATN323 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง