(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับเม็ดมีด SN (แบบเหลี่ยม)
·แบบ แคลมป์ยึด- บน
รหัสสินค้า |
---|
C11L-33 |
C11L-44 |
C11L-45 |
C11R-33 |
C11R-34 |
C11R-44 |
C11R-45 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มิติ h (มิลลิเมตร) | มิติ ข (มิลลิเมตร) | สกรู ปุ่มบังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,880.53 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | มือซ้าย | 140 | 19 | 15.5 | 19 | 19 | BS0829W | ||
฿ 6,242.36 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | มือซ้าย | 160 | 25 | 21.5 | 25 | 25 | BS0835W | ||
฿ 8,141.96 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | มือซ้าย | 160 | 32 | 21.5 | 32 | 25 | BS0835W | ||
฿ 5,880.53 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | มือขวา | 140 | 19 | 15.5 | 19 | 19 | BS0829W | ||
฿ 6,242.36 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | มือขวา | 160 | 25 | 15.5 | 25 | 19 | BS0835W | ||
฿ 6,242.36 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | มือขวา | 160 | 25 | 21.5 | 25 | 25 | BS0835W | ||
฿ 8,141.96 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | มือขวา | 160 | 32 | 21.5 | 32 | 25 | BS0835W |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | S (สี่เหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
มิติ L2(มิลลิเมตร) | 34 | ปลาย ใช้บังคับ | SN □ N1204 (1207) | สกรู ใช้บังคับ | สกรู การคว้านรูเทเปอร์: M3 * 12 |
ประแจบังคับ | LW-4 / LLR-25S-20 * 65 | Presser ที่ใช้งานได้ | CC08M (CC08W) | ที่นั่ง ชิม | ASN423 |
แหวน สแน็ปที่ใช้งานได้ | SR08 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง