(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โฮลเดอร์ สำหรับดอกสว่านแบบถอดเปลี่ยนได้ 7/8 ซีรีส์ที่เป็นเลิศใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง อัตราป้อนสูง เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ รูลึก และ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เฉือนที่มีความต้านทานต่ำและมีความแม่นยำสูง
รหัสสินค้า |
---|
22570S-50FMSW |
24570S-50FMSW |
27570S-50FMSW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | ขนาด โฮลเดอร์ ยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 75,562.77 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 368 | 200.0 | 279.99 | - | ||
฿ 75,562.77 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 579.35 | 400.0 | 491.35 | L | ||
฿ 90,638.98 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 969.35 | 800.0 | 881.35 | L |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D(มิลลิเมตร) | 87.76 ถึง 114.48 | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน x ยาว(มิลลิเมตร) | ø50 x 88.0 |
---|---|---|---|---|---|
ท่อเหล็ก สกรู | 1/2" | สกรู แคลมป์ยึด บังคับ | 7619-IP25-10 | ไขควง ใช้งานได้ | 8IP-25 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
อุปกรณ์เสริม | สกรู แคลมป์ยึด x 4, สารทำปฏิกริยา ป้องกันการยึด สกรู (แตกง่าย) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง