(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
NGK SPARK PLUG โฮลเดอร์ โฮลเดอร์ จับ ดอกสว่าน แบบใช้แล้วทิ้งสำหรับ ชนิดก้านตรง ขนาดเมตริก 4 ซีรี่ส์
รหัสสินค้า |
---|
22040S-40FMS |
24040H-40FMS |
24540S-40FMSW-70 |
25040S-40FMS |
26040S-40FMS |
27040S-40FMS |
29040S-40FMS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน x ยาว (มิลลิเมตร) | รูปทรง | ขนาด โฮลเดอร์ ยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,770.69 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 249.4 | 130.2 | 184.2 | ø40.0 x 70.0 | S-1 | - | ||
฿ 23,723.53 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 351 | 231.8 | 285.8 | ø40.0 x 70.0 | S-2 | - | ||
฿ 36,816.91 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 487.75 | 350.0 | 419.75 | ø40.0 x 68.0 | S-3 | L | ||
฿ 27,318.90 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 541.5 | 422.3 | 476.3 | ø40.0 x 70.0 | S-3 | L | ||
฿ 37,631.03 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 649.5 | 525.0 | 579.5 | ø40.0 x 70.0 | S-3 | L | ||
฿ 37,631.03 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 744.7 | 625.5 | 679.5 | ø40.0 x 70.0 | S-3 | XL | ||
฿ 46,013.40 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 998.7 | 879.5 | 933.5 | ø40.0 x 70.0 | S-3 | 3XL |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D(มิลลิเมตร) | 46.99 ถึง 65.28 | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | ท่อเหล็ก สกรู | 1/4" |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด บังคับ | 7514-IP20-10 | ไขควง ใช้งานได้ | 8IP-20 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | อุปกรณ์เสริม | สกรู แคลมป์ยึด x 4, สารทำปฏิกริยา ป้องกันการยึด สกรู (แตกง่าย) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง