(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โฮลเดอร์ หัวเทียน NGK โฮลเดอร์ ดอกสว่าน แบบใช้แล้วทิ้งสำหรับ ชนิดก้านตรง 0/0.5 ซีรีส์
รหัสสินค้า |
---|
010703-104 |
21000S-10M |
22000S-075L |
22000S-22M |
22005S-075L |
23000S-22M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน x ยาว (มิลลิเมตร) | สกรู แคลมป์ยึด บังคับ | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,273.17 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 12.98 ถึง 17.65 | 146.2 | 40.0 | 70.0 | ø25.4 x 76.2 | 72556-IP8-10 | I-3 | ||
฿ 20,534.61 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 12.98 ถึง 17.65 | 70 | 20.0 | 30.0 | ø10.0 x 40.0 | 72556-IP8-10 | I-4 | ||
฿ 13,071.88 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.98 ถึง 17.65 | 115.9 | 34.9 | 58.3 | ø19.05 x 60.3 | 72556-IP8-10 | I-2 | ||
฿ 21,001.97 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.98 ถึง 17.65 | 152.7 | 35.0 | 62.7 | ø22 x 90.0 | 72556-IP8-10 | I-3 | ||
฿ 13,071.88 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15.50 ถึง 17.65 น | 115.9 | 34.9 | 58.3 | ø19.05 x 60.3 | 72567-IP8-10 | I-2 | ||
฿ 21,001.97 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 12.98 ถึง 17.65 | 145 | 65.0 | 95.0 | ø22 x 50.0 | 72556-IP8-10 | I-3 |
กำลังโหลด …
ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | ท่อเหล็ก สกรู | 1/8" | ไขควง ใช้งานได้ | 8IP-8 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม | สกรู แคลมป์ยึด x 4, สารทำปฏิกริยา ป้องกันการยึด สกรู (แตกง่าย) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง