• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Throw-Away Drill, For Full Radius Machining SR Tip 2 Series

Part Number
152H-30-SR
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Quote

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 30 work material general steel / Cast Iron / Titanium Tool Material Type Powder high-speed steel
Coating Y/N Available Coating Type For General Steels (AlCrN, etc.) Dimension R(mm) 15.0

Please check the type/dimensions/specifications of the part 152H-30-SR in the Throw-Away Drill, For Full Radius Machining SR Tip 2 Series series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 152H-30-SR ในชุด Throw-Away Drill, For Full Radius Machining SR Tip 2 Series

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)