• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Throw-Away Drill, 90° Angled Tip Z Series

Part Number
15ZT-0016-SP
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Quote

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

work material general steel / Aluminum Tool Material Type Powder high-speed steel Coating Y/N Available
Coating Type TiN Dimension C (Dia)(mm) ø2.4 Minimum Pilot Hole Diameter ø3.0 mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part 15ZT-0016-SP in the Throw-Away Drill, 90° Angled Tip Z Series series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 15ZT-0016-SP ในชุด Throw-Away Drill, 90° Angled Tip Z Series

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)