• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Throw-Away Drill, 118° Angled Tip 1 Series

Part Number
451H-21-118
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งShape
Quote GEN2

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

work material general steel / Cast Iron / Titanium Tool Material Type Powder high-speed steel Coating Y/N Available
Coating Type For General Steels (AlCrN, etc.)

Please check the type/dimensions/specifications of the part 451H-21-118 in the Throw-Away Drill, 118° Angled Tip 1 Series series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 451H-21-118 ในชุด Throw-Away Drill, 118° Angled Tip 1 Series

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)