• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Throw-Away Drill, Flat Blade FB Tip 3 Series

Part Number
153T-36-FB
153T-37-FB
153T-38-FB
153T-39-FB
153T-40-FB
153T-41-FB
153T-42-FB
153T-43-FB
153T-44-FB
153T-45-FB
153T-46-FB
153T-47-FB
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งHole diameter (drill diameter) D
(mm)
Quote 36
Quote 37
Quote 38
Quote 39
Quote 40
Quote 41
Quote 42
Quote 43
Quote 44
Quote 45
Quote 46
Quote 47

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

work material general steel / Aluminum Tool Material Type Powder high-speed steel Coating Y/N Available
Coating Type TiN Dimension A(mm) 8.2 Dimension B(mm) 0.36
Dimension C(mm) 0.9

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)