• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Throw-Away Drill, Flat Blade FB Tip 2 Series

Part Number
152T-25-FB
152T-26-FB
152T-27-FB
152T-28-FB
152T-29-FB
152T-30-FB
152T-31-FB
152T-32-FB
152T-33-FB
152T-34-FB
152T-35-FB
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งHole diameter (drill diameter) D
(mm)
Quote -
Quote -
Quote -
Quote -
Quote 29
Quote 30
Quote 31
Quote 32
Quote 33
Quote 34
Quote 35

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

work material general steel / Aluminum Tool Material Type Powder high-speed steel Coating Y/N Available
Coating Type TiN Dimension A(mm) 6.0 Dimension B(mm) 0.26
Dimension C(mm) 0.4

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)