• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Throw-Away Drill, Flat Blade FB Tip Y Series

Part Number
15YT-9.5-FB
15YT-10-FB
15YT-10.5-FB
15YT-11-FB
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Quote
Quote
Quote
Quote

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

work material general steel / Aluminum Tool Material Type Powder high-speed steel Coating Y/N Available
Coating Type TiN Dimension A(mm) 2.9 Dimension B(mm) 0.13
Dimension C(mm) 0.4

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)