1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน โยนทิ้ง ปลาย รุ่น GEN2 3 มาตรฐาน

ดอกสว่าน โยนทิ้ง ปลาย รุ่น GEN2 3 มาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,786.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ใช้ที่ โฮลเดอร์ และ ปลาย จากซีรีส์เดียวกัน

รายละเอียดสินค้า

ปลาย หัวเทียน NGK (สำหรับ ดอกสว่าน ) ปลาย ดอกสว่าน มาตรฐาน GEN2 สำหรับ 3 ซีรีส์

รหัสสินค้า
453H-35.5
453H-36
453H-36.5
453H-37
453H-37.5
453H-38
453H-38.5
453H-39
453H-39.5
453H-40
453H-40.5
453H-41
453H-41.5
453H-42
453H-42.5
453H-43
453H-43.5
453H-44
453H-44.5
453H-45
453H-45.5
453H-46
453H-46.5
453H-47
453H-47.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)

฿ 4,193.19

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน 35.5

฿ 3,786.73

JTK1 MILLING 1 ชิ้น 5 วัน 36

฿ 4,193.19

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน 36.5

฿ 4,193.19

JTK1 MILLING 1 ชิ้น 5 วัน 37

฿ 4,193.19

JTK1 MILLING 1 ชิ้น 5 วัน 37.5

฿ 3,786.73

JTK1 MILLING 1 ชิ้น 5 วัน 38

฿ 3,786.73

JTK1 MILLING 1 ชิ้น 5 วัน 38.5

฿ 3,786.73

JTK1 MILLING 1 ชิ้น 5 วัน 39

฿ 4,193.19

JTK1 MILLING 1 ชิ้น 5 วัน 39.5

฿ 3,786.73

JTK1 MILLING 1 ชิ้น 5 วัน 40

฿ 4,193.19

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน 40.5

฿ 3,786.73

JTK1 MILLING 1 ชิ้น 5 วัน 41

฿ 4,193.19

JTK1 MILLING 1 ชิ้น 5 วัน 41.5

฿ 3,786.73

JTK1 MILLING 1 ชิ้น 5 วัน 42

฿ 4,193.19

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน 42.5

฿ 3,786.73

JTK1 MILLING 1 ชิ้น 5 วัน 43

฿ 4,193.19

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน 43.5

฿ 4,193.19

JTK1 MILLING 1 ชิ้น 5 วัน 44

฿ 4,193.19

JTK1 MILLING 1 ชิ้น 5 วัน 44.5

฿ 4,193.19

JTK1 MILLING 1 ชิ้น 5 วัน 45

฿ 4,193.19

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน 45.5

฿ 4,193.19

JTK1 MILLING 1 ชิ้น 5 วัน 46

฿ 4,193.19

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน 46.5

฿ 3,786.73

JTK1 MILLING 1 ชิ้น 5 วัน 47

฿ 4,193.19

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน 47.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม ประเภทวัสดุเครื่องมือ ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) รูปทรง Gen2