1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน โยนทิ้ง ปลาย รุ่น GEN3 20

ดอกสว่าน โยนทิ้ง ปลาย รุ่น GEN3 20
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,028.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ใช้ที่ โฮลเดอร์ และ ปลาย จากซีรีส์เดียวกัน

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีดสำหรับดอกสว่านแบบถอดเปลี่ยนได้ซีรีส์ GEN3 20 ที่ให้ความคมตัดที่ยอดเยี่ยม สามารถใช้กับเครื่องจักรที่มีแรงม้าต่ำและ ความแข็งเกร็ง ต่ำ มี อุปกรณ์ควบคุม ชิป IC ที่ดีเยี่ยม และไม่จำเป็นต้องเจาะรูตรงกลางก่อนทำการเจาะ

รหัสสินค้า
7C220P-20AS
7C220P-20CI
7C220P-20.5AS
7C220P-20.5CI
7C220P-21AS
7C220P-21CI
7C220P-21.5AS
7C220P-21.5CI
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน รูปทรง

฿ 5,028.41

JTK1 MILLING 1 ชิ้น 13 วัน สเตนเลส[○] / ไททาเนียม[○]วัสดุชิ้นงาน สำหรับ สเตนเลส AS

฿ 5,028.41

JTK1 MILLING 1 ชิ้น 13 วัน เหล็กหล่อ[○]สำหรับ เหล็กหล่อ CI

฿ 5,028.41

JTK1 MILLING 1 ชิ้น 13 วัน สเตนเลส[○] / ไททาเนียม[○]วัสดุชิ้นงาน สำหรับ สเตนเลส AS

฿ 5,028.41

JTK1 MILLING 1 ชิ้น 13 วัน เหล็กหล่อ[○]สำหรับ เหล็กหล่อ CI

฿ 5,028.41

JTK1 MILLING 1 ชิ้น 13 วัน สเตนเลส[○] / ไททาเนียม[○]วัสดุชิ้นงาน สำหรับ สเตนเลส AS

฿ 5,028.41

JTK1 MILLING 1 ชิ้น 13 วัน เหล็กหล่อ[○]สำหรับ เหล็กหล่อ CI

฿ 5,028.41

JTK1 MILLING 1 ชิ้น 13 วัน สเตนเลส[○] / ไททาเนียม[○]วัสดุชิ้นงาน สำหรับ สเตนเลส AS

฿ 5,028.41

JTK1 MILLING 1 ชิ้น 13 วัน เหล็กหล่อ[○]สำหรับ เหล็กหล่อ CI

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )