• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Cutter For Heat-Resistant Alloy Parts Machining, Body For JRPMW End Mill Type Positive Insert

Part Number
JRPMW032E250R03
JRPMW032E320R03
JRPMW040E320R03
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งDimension øD1
(mm)
Dimension ⌀D2
(mm)
Dimension øD3
(mm)
Part
Quote 322519.3Presser: AMS-5T; Clamp screw: AOB-5S-T25
Quote 323219.3Presser: AMS-5T; Clamp screw: AOB-5S-T25
Quote 403227.3Presser: AMS-5T; Clamp screw: AOB-5S-T25

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Applicable tip RPGN1204 Dimension A.R.(°) +5 Dimension R.R.(°) -7 30'
Dimension L(mm) 40 Dimension H(mm) 120

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)