(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
SBG040100RB-ZM3 |
SBG050150RB-ZM3 |
SBG080150RB-ZM3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ds (มิลลิเมตร) | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ L2 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มิติ w (มิลลิเมตร) | มิติ h (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ dm (มิลลิเมตร) | มิติ h2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,317.71 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 60 | 12 | 1.8 | 1 | 3.6 | 4.0 | 1.0 | ||
฿ 2,420.23 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | 5 | 70 | 20 | 2.3 | 1.5 | 4.5 | 5.0 | 1.2 | ||
฿ 3,746.93 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 80 | 20 | 3.8 | 1.5 | 7.3 | 8.0 | 2.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | การใช้งาน | งานตัดเซาะร่อง / การพรากจากกัน | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม |
---|---|---|---|---|---|
โนส อาร์ | อื่น ๆ | ประเภท วัสดุ | ZM3 | การ จำแนกประเภท วัสดุ | คาร์ไบด์ ไมโครเกรนเคลือบ PVD |
รายละเอียดของ โนส R(มิลลิเมตร) | 0.05 | เบรกเกอร์ Y / N | ใช่ | สเปค | ประเภทปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง