(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง | C (80 °เพชร - รูปทรง) | การใช้งาน | งานตัดเซาะร่อง / การพรากจากกัน | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | มือซ้าย | ประเภท วัสดุ | ZM3 | การ จำแนกประเภท วัสดุ | คาร์ไบด์ ไมโครเกรนเคลือบ PVD |
มิติ w(มิลลิเมตร) | 2.5 | มุม θ(°) | 17 | เบรกเกอร์ Y / N | ใช่ |
มิติ ก(มิลลิเมตร) | 0.81 | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุดøD(มิลลิเมตร) | 20.0 | มิติ rε1(มิลลิเมตร) | 0.05 |
มิติ rε2(มิลลิเมตร) | 0.20 | โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน | ประเภท CTPW |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CTPW25FLK-ZM3 ในชุด เม็ดมีด สำหรับ งานตัด CTPW
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง