1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด สำหรับ งานตัดเซาะร่องGTMH32

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,170.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
GTMH32043RE-ZM3
GTMH32053RE-ZM3
GTMH32120LE-ZM3
GTMH32150RE-ZM3
GTMH32200RE01-ZM3
GTMH32200RE-ZM3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว มิติ w
(มิลลิเมตร)
ความลึกการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
มิติ L
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดของ โนส R
(มิลลิเมตร)

฿ 1,286.50

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน มือขวา0.430.91.20.03

฿ 1,170.71

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน มือขวา0.530.91.20.05

฿ 1,170.71

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน มือซ้าย1.21.620.05

฿ 1,286.50

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน มือขวา1.52.730.05

฿ 1,170.71

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน มือขวา22.730.1

฿ 1,170.71

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน มือขวา22.730.05

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ การใช้งาน งานตัดเซาะร่อง / การพรากจากกัน วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม
โนส อาร์ อื่น ๆ ประเภท วัสดุ ZM3 การ จำแนกประเภท วัสดุ คาร์ไบด์ ไมโครเกรนเคลือบ PVD
โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน ประเภท GTT / ประเภท GTT-OH / ประเภท CH-GTT / ประเภท DS-GTT / ประเภท NGTN / ประเภท NGTB / ประเภท NGTA / ประเภท Y-GTT / ประเภท Y-GTT-OH