(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
NGK ปลาย PLUG ปลาย (สำหรับงานกัด) หัวกัดสำหรับชิ้นส่วน อะลูมิเนียม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สำหรับ HPC/ALWC ซีรีส์
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) | อื่น ๆ | ความหนา(มิลลิเมตร) | 4.0 | เข้ามุม Need TS to check(°) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว ใบมีดลบคม ตัด(มิลลิเมตร) | 6 | มุม AR(°) | +6 | มุม RR(°) | 0 |
มิติ(มิลลิเมตร) | 10 | มิติ rε(มิลลิเมตร) | 0.4 | ประเภท วัสดุ | PDI (PCD) |
บังคับ ตัวเครื่อง | HPC / ALWC พร้อม ก้าน ชนิดเชลล์ HPC / ALWC | ที่ปัดน้ำฝนใช่ / ไม่ใช่ | พร้อมที่ปัดน้ำฝน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง