1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีดมาตรฐานเซรามิก 90 °ทรงเหลี่ยมลบ SNGN

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 531.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
SNGN120408T01025-WA1
SNGN120412T01025-HC6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน โนส อาร์ ประเภท วัสดุ การ จำแนกประเภท วัสดุ รายละเอียดของ โนส R
(มิลลิเมตร)

฿ 803.44

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง0.8WA1มัสสุ เซรามิก0.8

฿ 531.32

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน เหล็กหล่อ1.2HC6เซรามิก กอลู มิ นา1.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง S (สี่เหลี่ยม) มุมคายเศษ เชิงลบ วงกลมที่สมัครสมาชิก (IC)(มิลลิเมตร) 12.7
ความหนา (T)(มิลลิเมตร) 4.76 สเปค ปลาย ใบมีดลบคม การทําแชมเฟอร์: 0.10 มม. × 25 ° โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน ประเภท C14 / ประเภท CSDN / ประเภท C12 / ประเภท CSSN / ประเภท TSDN / ประเภท TSSN / ประเภท C13 / ประเภท C11 / ประเภท C16 / ประเภท CSHN / ประเภท C15 / ประเภท C17 / ประเภท S-TSKN