(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
VCGT110301MRU-DT4 |
VCGT110301RU-VM1 |
VCGT110302MRU-DT4 |
VCGT110302RU-ZM3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | โนส อาร์ | ประเภท วัสดุ | รายละเอียดของ โนส R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 721.80 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | อื่น ๆ | DT4 | 0.08 | ||
฿ 930.70 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | อื่น ๆ | VM1 | 0.1 | ||
฿ 721.80 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | อื่น ๆ | DT4 | 0.18 | ||
฿ 891.50 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.2 | ZM3 | 0.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | V (รูปเพชร 35 °) | มุมคายเศษ | Pozidriv | อย่างเห็นแก่ตัว | มือขวา |
---|---|---|---|---|---|
การ จำแนกประเภท วัสดุ | คาร์ไบด์ ไมโครเกรนเคลือบ PVD | วงกลมที่สมัครสมาชิก (IC)(มิลลิเมตร) | 6.35 | ความหนา (T)(มิลลิเมตร) | 3.18 |
มุม กวาดล้าง(°) | 7 | โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน | ประเภท SVAC-N / ประเภท SVAC / ประเภท SVJC-N / ประเภท SVXC-N / ประเภท Y-SVXCL / ประเภท SVQC / ประเภท SVVC-N / ประเภท DS-SVX / ประเภท CH-SVUC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง