(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รวม เบรกเกอร์
รูปทรง | C (80 °เพชร - รูปทรง) | การใช้งาน | อื่น ๆ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | มือขวา | ประเภท วัสดุ | DT4 | การ จำแนกประเภท วัสดุ | คาร์ไบด์ ไมโครเกรนเคลือบ PVD |
ความลึกการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 3 | เบรกเกอร์ Y / N | ใช่ | ปลาย ใบมีดลบคม (α×β°) | 0.15 × 2 °มม |
โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน | ประเภท CSV / ประเภท CSV-NC / CSV-NC-F |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง