(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ไม่มี เบรกเกอร์
รหัสสินค้า |
---|
CSVF11FRV-M-DT4 |
CSVF11FRV-VM1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท วัสดุ | ปลาย ใบมีดลบคม (α×β°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,146.59 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | DT4 | 0.15 × 2 °มม | ||
฿ 1,146.59 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | VM1 | 0.3 × 5 °มม |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (80 °เพชร - รูปทรง) | การใช้งาน | อื่น ๆ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | มือขวา | การ จำแนกประเภท วัสดุ | คาร์ไบด์ ไมโครเกรนเคลือบ PVD | เบรกเกอร์ Y / N | ไม่ |
โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน | ประเภท CSV / ประเภท CSV-NC / CSV-NC-F |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง