1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด มาตรฐาน 55 ° รูปทรง เพชรบวกDCGT-CL

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 686.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
DCGT070201MCL-DT4
DCGT070201MCL-TM4
DCGT070202MCL-DT4
DCGT11T301MCL-DT4
DCGT11T301MCL-TM4
DCGT11T302MCL-TM4
DCGT11T304MCL-DT4
DCGT11T304MCL-TM4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ประเภท วัสดุ วงกลมที่สมัครสมาชิก (IC)
(มิลลิเมตร)
ความหนา (T)
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดของ โนส R
(มิลลิเมตร)
โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน

฿ 686.73

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงDT46.352.380.08ประเภท SDJC-N / SDJC / ประเภท SDJC-NF / ประเภท SDQC / ประเภท SDNC / ประเภท DS-SDU / ประเภท Y-SDJC

฿ 745.99

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมTM46.352.380.08ประเภท SDJC-N / SDJC / ประเภท SDJC-NF / ประเภท SDQC / ประเภท SDNC / ประเภท DS-SDU / ประเภท Y-SDJC

฿ 686.73

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงDT46.352.380.18ประเภท SDJC-N / SDJC / ประเภท SDJC-NF / ประเภท SDQC / ประเภท SDNC / ประเภท DS-SDU / ประเภท Y-SDJC

฿ 752.04

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงDT49.5253.970.08ประเภท SDJC-N / SDJC / ประเภท SDJC-OH / ประเภท SDJC-NF / ประเภท SDXC-N / ประเภท SDQC / ประเภท SDNC / ประเภท CH-SDUC / ประเภท DS-SDU / ประเภท DS-SDU-ACH / ประเภท DS-SDX / ประเภท Y-SDJC / ประเภท Y-SDJC-OH / ประเภท Y-SDJC-OH / ประเภท Y-SDNC

฿ 795.01

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมTM49.5253.970.08ประเภท SDJC-N / SDJC / ประเภท SDJC-OH / ประเภท SDJC-NF / ประเภท SDXC-N / ประเภท SDQC / ประเภท SDNC / ประเภท CH-SDUC / ประเภท DS-SDU / ประเภท DS-SDU-ACH / ประเภท DS-SDX / ประเภท Y-SDJC / ประเภท Y-SDJC-OH / ประเภท Y-SDJC-OH / ประเภท Y-SDNC

฿ 795.01

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมTM49.5253.970.18ประเภท SDJC-N / SDJC / ประเภท SDJC-OH / ประเภท SDJC-NF / ประเภท SDXC-N / ประเภท SDQC / ประเภท SDNC / ประเภท CH-SDUC / ประเภท DS-SDU / ประเภท DS-SDU-ACH / ประเภท DS-SDX / ประเภท Y-SDJC / ประเภท Y-SDJC-OH / ประเภท Y-SDJC-OH / ประเภท Y-SDNC

฿ 752.04

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงDT49.5253.970.38ประเภท SDJC-N / SDJC / ประเภท SDJC-OH / ประเภท SDJC-NF / ประเภท SDXC-N / ประเภท SDQC / ประเภท SDNC / ประเภท CH-SDUC / ประเภท DS-SDU / ประเภท DS-SDU-ACH / ประเภท DS-SDX / ประเภท Y-SDJC / ประเภท Y-SDJC-OH / ประเภท Y-SDJC-OH / ประเภท Y-SDNC

฿ 795.01

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมTM49.5253.970.38ประเภท SDJC-N / SDJC / ประเภท SDJC-OH / ประเภท SDJC-NF / ประเภท SDXC-N / ประเภท SDQC / ประเภท SDNC / ประเภท CH-SDUC / ประเภท DS-SDU / ประเภท DS-SDU-ACH / ประเภท DS-SDX / ประเภท Y-SDJC / ประเภท Y-SDJC-OH / ประเภท Y-SDJC-OH / ประเภท Y-SDNC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง D (เพชร รูปทรง 55 °) มุมคายเศษ Pozidriv โนส อาร์ อื่น ๆ
การ จำแนกประเภท วัสดุ คาร์ไบด์ ไมโครเกรนเคลือบ PVD มุม กวาดล้าง(°) 7