(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
DCGT11T300RU1-TM4 |
DCGT11T301RU1-DT4 |
DCGT11T301RU1-TM4 |
DCGT11T302RU1-TM4 |
DCGT11T302RU1-ZM3 |
DCGT11T304RU1-TM4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | โนส อาร์ | ประเภท วัสดุ | รายละเอียดของ โนส R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 755.06 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | TM4 | 0.03 | ||
฿ 803.44 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | อื่น ๆ | DT4 | 0.1 | ||
฿ 755.06 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | TM4 | 0.1 | ||
฿ 755.06 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | TM4 | 0.2 | ||
฿ 828.78 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.2 | ZM3 | 0.2 | ||
฿ 755.06 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | TM4 | 0.4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (เพชร รูปทรง 55 °) | มุมคายเศษ | Pozidriv | อย่างเห็นแก่ตัว | มือขวา |
---|---|---|---|---|---|
การ จำแนกประเภท วัสดุ | คาร์ไบด์ ไมโครเกรนเคลือบ PVD | วงกลมที่สมัครสมาชิก (IC)(มิลลิเมตร) | 9.525 | ความหนา (T)(มิลลิเมตร) | 3.97 |
มุม กวาดล้าง(°) | 7 | โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน | ประเภท SDJC-N / SDJC / ประเภท SDJC-OH / ประเภท SDJC-NF / ประเภท SDXC-N / ประเภท SDQC / ประเภท SDNC / ประเภท CH-SDUC / ประเภท DS-SDU / ประเภท DS-SDU-ACH / ประเภท DS-SDX / ประเภท Y-SDJC / ประเภท Y-SDJC-OH / ประเภท Y-SDJC-OH / ประเภท Y-SDNC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง