(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
CCGT09T301MYL-DM4 |
CCGT09T302MYL-DM4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รายละเอียดของ โนส R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 800.41 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | 0.08 | ||
฿ 800.41 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | 0.18 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (80 °เพชร - รูปทรง) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มุมคายเศษ | Pozidriv |
---|---|---|---|---|---|
โนส อาร์ | อื่น ๆ | ประเภท วัสดุ | DM4 | การ จำแนกประเภท วัสดุ | คาร์ไบด์ ไมโครเกรนเคลือบ PVD |
วงกลมที่สมัครสมาชิก (IC)(มิลลิเมตร) | 9.525 | ความหนา (T)(มิลลิเมตร) | 3.97 | มุม กวาดล้าง(°) | 7 |
โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน | ประเภท DS-SCL-ACH / ประเภท SCAC-N / ประเภท SCLC-N / ประเภท SCLC-NF / ประเภท SCLC / ประเภท SCLC-OH / ประเภท DS-SCL / ประเภท DS-SCLL-ACH / ประเภท S-SCLP (C) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง