(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เม็ดมีด สำหรับดอกเอ็นมิลแบบถอดเปลี่ยนได้
รูปทรง (อักษรตัวแรกของ รหัสรุ่น/ Part number): อื่น ๆ
มุม θ (°): 7
สเปค: ใบมีดลบคม กลาง
โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน: ประเภท REZ
ที่ปัดน้ำฝนใช่ / ไม่ใช่: โดยไม่ต้องปัดน้ำฝน
รหัสสินค้า |
---|
CZH0402CFR-070-DT4 |
CZH0402CFR-070-ZM3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 828.78 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 8 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | DT4 (ไมโครเกรน คาร์ไบด์ เคลือบ PVD) | ||
฿ 797.99 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ZM3 (ไมโครเกรน คาร์ไบด์ เคลือบ PVD) |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) | อื่น ๆ | มิติ d1(มิลลิเมตร) | 5.56 | มิติ d2(มิลลิเมตร) | 4.20 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ(มิลลิเมตร) | 1.88 | มุม θ(°) | 7 | มิติ rε(มิลลิเมตร) | 0.2 |
สเปค | ใบมีดลบคม กลาง | โฮลเดอร์ ใช้งานได้ | ประเภท REZ | ที่ปัดน้ำฝนใช่ / ไม่ใช่ | ไม่มีที่ปัดน้ำฝน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง