(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
TBP72FR05-BM-DM4 |
TBP72FR05-BM-TM4 |
TBP72FR10M-BM-DM4 |
TBP72FR10M-BM-TM4 |
TBP72FR20M-BM-TM4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท วัสดุ | รายละเอียดของ โนส R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,214.13 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | DM4 | 0.05 | ||
฿ 1,177.95 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | TM4 | 0.05 | ||
฿ 1,214.13 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | DM4 | 0.08 | ||
฿ 1,177.95 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | TM4 | 0.08 | ||
฿ 1,177.95 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | TM4 | 0.18 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | อื่น ๆ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | มือขวา | โนส อาร์ | อื่น ๆ | การ จำแนกประเภท วัสดุ | คาร์ไบด์ ไมโครเกรนเคลือบ PVD |
ความลึกการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 5.3 | มุม θ(°) | 72 | ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 3.5 |
เบรกเกอร์ Y / N | ใช่ | โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน | ประเภท TBP / ประเภท TBP-OH / ประเภท DS-TBP / ประเภท Y-TBP / ประเภท Y-TBP-OH / ประเภท Y-TBP-OH |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง