• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Standard Insert, 80° Diamond-Shape, Negative, CNMA

Part Number
CNMA120412PQSXF-B36
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งCompatible holder
Quote PCLN-N type / PCLN type / WCLN type / WCBN type / S-WCLN type

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape C (80° Diamond-Shape) work material High Hardness Material Rake angle Negative
Nose R 1.2 Material type B36 Material classification Non-coated CBN
Inscribed circle (IC)(mm) 12.7 Thickness (T)(mm) 4.76

Please check the type/dimensions/specifications of the part CNMA120412PQSXF-B36 in the Standard Insert, 80° Diamond-Shape, Negative, CNMA series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CNMA120412PQSXF-B36 ในชุด Standard Insert, 80° Diamond-Shape, Negative, CNMA

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)