1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์SI-2505L

SIN ELECTRIC DISC GRINDERS

เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์SI-2505L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,141.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ SI-2505L
สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน ขนาดกลาง
[ความยาวรวม (มม.)]225

รหัสสินค้า
SI-2505L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 18,141.76

SIN ELECTRIC DISC GRINDERS 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดหินเจียรที่ใช้งานได้ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)(มิลลิเมตร) 125 จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) 10,000 ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.56
ขนาดหินเจียรที่ใช้งานได้ (ความหนา)(มิลลิเมตร) 22 ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 225 ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง
ความสูง(มิลลิเมตร) 94 ค่า เสียงรบกวน(dBA) 82/(93) ค่า สั่นสะเทือน a / k(m / s2) 5.8/1.9
มวล(ก.) 1,920

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SI-2505L ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์SI-2505L