1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจปอนด์SI-1305

SIN AIR IMPACT WRENCHES

ประแจปอนด์SI-1305
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,895.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทค้อนเดี่ยว
· สวิตช์ ถอยหลังแบบผีเสื้อ

รหัสสินค้า
SI-1305
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,895.27

SIN AIR IMPACT WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงบิดขันแน่น(น·ม) 100 มุม แทรก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) 9.5 เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม(φ / mm) 10
ประเภทค้อน เดียว ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.48 ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 145
ความสูง(มิลลิเมตร) 90 ค่า เสียงรบกวน(dBA) 91 / (102) ค่า สั่นสะเทือน a / k(m / s2) 3.8 / 0.8
มวล(ก.) 940