1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย ชุด 11304

น๊อตตัวเมีย ชุด 11304
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 814.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

พัก น๊อตตัวเมีย ทนทานและแข็งแรง 11304 ซีรีส์
[คุณสมบัติ]
วัสดุ: SCM420.
·การรักษาความร้อน: การชุบแข็ง HRC56±3
· กระบวนการเตรียมผิว: เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นที่นั่งทำงานและ อุปกรณ์เสริม แคลมป์ยึด

รหัสสินค้า
11304-11000E
11304-12000E
11304-13000E
11304-21000E
11304-21100E
11304-22000E
11304-23000E
11304-31000E
11304-31100E
11304-32000E
11304-33000E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ความเผื่อ มิติ B
(มิลลิเมตร)

฿ 1,005.35

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 7 วัน 181514M8 x 1.259250 ถึง 0.011

฿ 962.41

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 7 วัน 181514M8 x 1.259250 ถึง 0.05

฿ 814.55

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 7 วัน 181514M8 x 1.259200 ถึง 0.05

฿ 1,023.86

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 7 วัน 222019M12 x 1.7512430 ถึง 0.013

฿ 1,069.69

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 7 วัน 363027M12 x 1.75202100 ถึง 0.013

฿ 1,008.13

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 7 วัน 222019M12 x 1.7512430 ถึง 0.05

฿ 886.12

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 7 วัน 222019M12 x 1.7512400 ถึง 0.05

฿ 1,171.09

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 282424M16 x 216800 ถึง 0.013

฿ 1,290.98

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 7 วัน 563446M16 x 2256000 ถึง 0.013

฿ 1,567.61

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 7 วัน 282424M16 x 216750 ถึง 0.05

฿ 1,513.88

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 282824M16 x 216600 ถึง 0.05

กำลังโหลด …

  1. 1