1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะไบ Electrodeposition (สำหรับงานเหล็ก)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 840.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เม็ด ขัด เพชรเป็น สารขัดถู ที่ผ่านการ เหล็กกล้า ด้วยไฟฟ้าบน ฐานรอง/แผ่นรอง เหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการแปรรูป วัสดุ แข็งเช่น คาร์ไบด์ ซีเมนต์ เหล็กกล้า ชุบแข็ง เซรามิก และแก้ว

ผลิตภัณฑ์ / สเปค

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัสรุ่น/ Part numberคุณสมบัติขนาด อนุภาคเต็มความยาวความยาวของส่วน Electrodeposition
5N4H004410210คลองเลื่อย 5 ชิ้นแบน(T05F)#120215.080.0
5N4H004430220คลองเลื่อย 5 ชิ้นครึ่งวงกลม(T05H)#120215.080.0
5N4H004440250คลองเลื่อย 5 ชิ้นสามเหลี่ยม(T05R)#120215.080.0
5N4H004460260คลองเลื่อย 8 ชิ้นแบน(T08F)#120200.070.0
5N4H004470280คลองเลื่อย 8 ชิ้นวงกลม(T08R)#120200.070.0
5N4H004490300คลองเลื่อย 8 ชิ้นสามเหลี่ยม(T08T)#120200.070.0
5N4H004510310คลองเลื่อย 10 ชิ้นแบน(T10F)#120185.050.0
5N4H004540350คลองเลื่อย 10 ชิ้นสามเหลี่ยม(T10T)#120185.050.0
5N4H004560360คลองเลื่อย 12 ชิ้นแบน(12F)#120170.040.0

ขนาด

ตะไบ Electrodeposition (สำหรับงานเหล็ก)

รูปทรง หน้าตัด

รหัสสินค้า
5N4H004410210
5N4H004420230
5N4H004430220
5N4H004440250
5N4H004460260
5N4H004470280
5N4H004490300
5N4H004510310
5N4H004530320
5N4H004540350
5N4H004560360
5N4H004590400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาวของส่วน Electrodeposition
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดประเภท

฿ 2,185.61

GRINDING STONES 1 ชิ้น 31 วัน 5 ชิ้น / คลองเลื่อย21580แบน

฿ 1,076.00

GRINDING STONES 1 ชิ้น 31 วัน 5 ชิ้น / คลองเลื่อย21580วงกลม

฿ 1,528.29

GRINDING STONES 1 ชิ้น 31 วัน 5 ชิ้น / คลองเลื่อย21580ครึ่งวงกลม

฿ 1,528.29

GRINDING STONES 1 ชิ้น 31 วัน 5 ชิ้น / คลองเลื่อย21580สามเหลี่ยม

฿ 1,528.29

GRINDING STONES 1 ชิ้น 31 วัน 8 ชิ้น / คลองเลื่อย20070แบน

฿ 931.27

GRINDING STONES 1 ชิ้น 31 วัน 8 ชิ้น / คลองเลื่อย20070วงกลม

฿ 1,232.80

GRINDING STONES 1 ชิ้น 31 วัน 8 ชิ้น / คลองเลื่อย20070สามเหลี่ยม

฿ 1,100.12

GRINDING STONES 1 ชิ้น 31 วัน 10 ชิ้น / คลองเลื่อย18550แบน

฿ 1,003.64

GRINDING STONES 1 ชิ้น 31 วัน 10 ชิ้น / คลองเลื่อย18550ครึ่งวงกลม

฿ 985.55

GRINDING STONES 1 ชิ้น 31 วัน 10 ชิ้น / คลองเลื่อย18550สามเหลี่ยม

฿ 889.06

GRINDING STONES 1 ชิ้น 31 วัน 12 ชิ้น / คลองเลื่อย17040แบน

฿ 840.81

GRINDING STONES 1 ชิ้น 31 วัน 12 ชิ้น / คลองเลื่อย17040สามเหลี่ยม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตะไบ งานรีด ประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภท Ironwork ขนาดอนุภาค(#) 120
ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว วัตถุ เดียว