(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ตรวจจับจุดอ้างอิงได้ทันทีแม้บนชิ้นงานหรือเครื่องจักรที่ไม่นำไฟฟ้า
·แจ้งเตือนผู้ใช้ถึง ตำแหน่ง สัมผัสด้วย LED และเสียงบี๊บอิเล็กทรอนิกส์
รหัสสินค้า |
---|
BBT30-PMPC-115 |
BBT40-PMPC-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท แกนหมุน | L (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | แบตเตอรี่ | อายุแบตเตอรี่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 60,277.53 ฿ 38,438.98 | DSW1 POINT MASTER PRO | 1 ชิ้น | 12 วัน | BT30 | 115 | 63 | 800 | CR2 × 1 | ทำงานต่อเนื่อง 120 ชั่วโมง | ||
฿ 61,300.15 ฿ 39,507.95 | DSW1 POINT MASTER PRO | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT40 | 120 | 93 | 1,300 | LR1 (แบตเตอรี่ชนิด N) × 2P | การทำงานต่อเนื่อง 140 ชั่วโมง |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์วัด | อุปกรณ์เสริม | สไตลัส ST28-4R | วัด ความดัน(N) | XY 0.4 N, Z 1.5 N |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | โอเวอร์ทราเวล/การเคลื่อนที่เกินระยะหลังตัดวงจร: XY ± 12 มม., Z 5 มม | ทำซ้ำ ความแม่นยำ((7.5 + L / μm) | ±1 (2σ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง