(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีการใช้ซิลิโคนฟิลเลอร์แบบพิเศษเพื่อให้มีพลังในการขัดและความทนทานที่เหนือชั้น
· ไม่อุดตันเมื่อเทียบกับหินเจียรยางแบบดั้งเดิม อีกทั้งยังมีความทนทาน ประหยัดเป็นอย่างยิ่ง
[การใช้งาน]
· สำหรับเจียรอัลลอยแข็งพิเศษ วัสดุที่ยากต่อการตัด เซรามิก หิน อัญมณี แก้ว เหล็กหล่อ พลาสติก และไม้
รหัสสินค้า |
---|
R2224 |
R2244 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,265.08 | LUT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 6 | 17 | ||
฿ 1,322.56 | LUT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยาง ขอบ | ขนาดอนุภาค(#) | 220 | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | ⌀3.0 |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดสารขัดถู | วัสดุ: เซรามิกซีรีส์ GC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง