1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินเจียรยางซิลิโคนแบบมีเพลา R10○○【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หินเจียรยางซิลิโคนแบบมีเพลา R10○○
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 679.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพดังกล่าวเป็นภาพตัวอย่าง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีการใช้ซิลิโคนฟิลเลอร์แบบพิเศษเพื่อให้มีพลังในการขัดและความทนทานที่เหนือชั้น
· รูปร่างและขนาดได้รับการคัดเลือกมาให้ใช้งานง่าย ใช้เครื่องมือที่ตรงกับประเภทงานของคุณ โดยเลือกเครื่องมือเจียรไฟฟ้าสำหรับงานละเอียดหลากหลายรูปแบบ
[การใช้งาน]
· สำหรับขัดตกแต่งทองอัลลอย, เงินอัลลอย, พัลลาเดียมอัลลอย และโลหะอัลลอยมีค่า

รหัสสินค้า
R1011
R1021
R1051
R1052
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนหินเจียร
(มิลลิเมตร)

฿ 712.47

GRINDING WHEEL WITH SHAFT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 32037

฿ 960.00

LUT SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 320516

฿ 679.41

LUT SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 32061.5

฿ 723.33

LUT SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 2,50061.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยาง ขอบ เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) ⌀2.34 เม็ดสารขัดถู วัสดุ: ซิลิคอนซีรีส์ GC