(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เลือก วัสดุ อย่างพิถีพิถันเพื่อ ความทนทาน และประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยม
·เลือกเนื่องจาก รูปทรง ใช้งานง่ายและมีคุณภาพสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน และ งานขัด โลหะและอโลหะ(เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด น้อยกว่า⌀6.0เป็น คาร์ไบด์ ทั้งหมด)
รูปทรง | กรวยโคน ปลาย | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม | รูปทรง คมตัด | ตัด เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | 12.7 | ความยาวของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 22 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 67 |
ความเร็วในการหมุนสูงสุดในการใช้งาน(ขั้นต่ำ - 1) | 40,000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K6716 ในชุด คัตเตอร์ คาร์ไบด์ ซีเมนต์ตัด เกลียว K67 ○○
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง