1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินขัดแบบมีแกน G63 ○○【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

LUT CENTERING

หินขัดแบบมีแกน G63 ○○
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 977.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพดังกล่าวเป็นภาพตัวแทน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ และคุณภาพที่คัดสรรมาอย่างดีทำให้หิน งานลับคม/งานเจียรไน นี้มีการเจียระไนและ ความทนทาน ยอดเยี่ยม
·รูปร่างและขนาดถูกเลือกเพื่อความสะดวกในการใช้งานใช้เครื่องมือที่ตรงกับงานของคุณใน เครื่องมือ งานลับคม/งานเจียรไน แบบใช้ไฟฟ้า งานละเอียด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การหล่อเหล็กหล่อผลิตภัณฑ์หล่อเหล็กกล้าคาร์บอน (วัตถุดิบ) (สำหรับเครื่องเจียรมือถือสำหรับงานเจียรทั่วไป)

รหัสสินค้า
G6314
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 977.62

LUT CENTERING 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หินสำหรับลับ เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) ø 6.0 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร(มิลลิเมตร) 19
ความยาวส่วนหินเจียร(มิลลิเมตร) 32 เม็ดสารขัดถู วัสดุ: A (สีน้ำเงิน)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G6314 ในชุด หินขัดแบบมีแกน G63 ○○