• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
1/2 "SQ Magnetic Socket Holder

1/2 "SQ Magnetic Socket Holder

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

[Features]
· Grip turns 360°.
· Can move on a rail.

Basic Specifications

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
3 Day(s) or more
-

Part Number : 68265
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Single Product/Set Classification
    Single Item Related Items
  • Application
    Manual Operation
  • Overall length (L dimension)(mm)
    300
  • Number of Clips
    10

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)