(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์เสริม สำหรับ เกจวัดแรง
รหัสสินค้า |
---|
B-1 |
B-2 |
B-3 |
B-4 |
B-5 |
B-6 |
B-7 |
B-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) | รายละเอียดประเภท | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,062.00 ฿ 848.96 | IMD TENSION GAUGES | 1 ชิ้น | 62 วัน | φ16.3 x 72.5 | ตะขอ ขนาดเล็ก | 59 | |||
฿ 769.00 ฿ 614.97 | IMD TENSION GAUGES | 1 ชิ้น | 61 วัน | φ23.3 x 21 | แบน | 29 | |||
฿ 769.00 ฿ 614.97 | IMD TENSION GAUGES | 1 ชิ้น | 61 วัน | φ16.3 x 35.7 | เสี้ยม | 33 | |||
฿ 952.00 ฿ 761.03 | IMD TENSION GAUGES | 1 ชิ้น | 61 วัน | φ16.3 x 35 | ประเภท | 38 | |||
฿ 952.00 ฿ 761.03 | IMD TENSION GAUGES | 1 ชิ้น | 61 วัน | φ16.3 x 34 | V-Type | 38 | |||
฿ 952.00 ฿ 761.03 | IMD TENSION GAUGES | 1 ชิ้น | 61 วัน | φ16.3 x 110 | ก้าน การเชื่อมต่อสายไฟ | 102 | |||
฿ 2,122.00 ฿ 1,696.96 | IMD TENSION GAUGES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 61 วัน | φ25.3 x 120 | มือจับ เฉพาะด้าน | - | ||
฿ 1,282.00 ฿ 1,024.96 | IMD TENSION GAUGES | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 61 วัน | φ13 x 33 | สลักเกลียว สำหรับติดตั้ง เฉพาะด้าน | - |
กำลังโหลด …
โหลดไฟฟ้า สูงสุดที่อนุญาต (N) | 5,000 | รุ่น สอดคล้องกัน | PSH / ZPH / Z2H ซีรีส์ 1,000 N ถึง 5,000 N | สกรูติดตั้ง | M6 P1 / สกรู ตัวเมีย M10 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง