(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้]
· อุปกรณ์เสริม สำหรับ เกจวัดแรง
รหัสสินค้า |
---|
A-1 |
A-2 |
A-3 |
A-4 |
A-5 |
A-6 |
A-7 |
A-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) | รายละเอียดประเภท | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 550.00 ฿ 440.00 | IMD TENSION GAUGES | 1 ชิ้น | 4 วัน | φ9.3 x 31.5 | ตะขอ ขนาดเล็ก | 3.1 | ||
฿ 402.00 ฿ 321.00 | IMD TENSION GAUGES | 1 ชิ้น | 4 วัน | φ13.3 x 14 | แบน | 2.7 | ||
฿ 402.00 ฿ 321.00 | IMD TENSION GAUGES | 1 ชิ้น | 4 วัน | φ9.3 x 19 | เสี้ยม | 1.8 | ||
฿ 402.00 ฿ 321.00 | IMD TENSION GAUGES | 1 ชิ้น | 4 วัน | φ9.3 x 19 | ประเภท | 1.9 | ||
฿ 402.00 ฿ 321.00 | IMD TENSION GAUGES | 1 ชิ้น | 4 วัน | φ9.3 x 19 | V-Type | 1.9 | ||
฿ 475.00 ฿ 380.00 | IMD TENSION GAUGES | 1 ชิ้น | 4 วัน | φ9.3 x 80.5 | ก้าน การเชื่อมต่อสายไฟ | 7.1 | ||
฿ 695.00 ฿ 556.00 | IMD TENSION GAUGES | 1 ชิ้น | 4 วัน | φ19.4 x 51.5 | ตะขอ ขนาดใหญ่ | 7.0 | ||
฿ 695.00 ฿ 556.00 | IMD TENSION GAUGES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 36 x 52.5 | Y ตะขอ | 8.8 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง