(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถรับแรงดึง / แรงอัดได้สูงถึง 1,000 N
·สามารถปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ได้ด้วย สต๊อปเปอร์ เชิงกล
·ตัวเลือกต่างๆเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การวัดที่กว้างขวาง
·ชนิด น้ำหนักเบา ทำให้พกพาสะดวก
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หมุน | โหลดไฟฟ้า สูงสุดที่อนุญาต (N) | 1,000 | ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | 280 × 200 × 610 |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | ประมาณ 7,700 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | ขีดสุด: 60 | รุ่น สอดคล้องกัน | เกจวัดแรง ดิจิตอล:ซีรี่ส์ DS2, Z2 และ ZP, เกจวัดแรง ทางกล:ซีรีส์ FB, PS และ PSM |
ฟังก์ชั่น | สต๊อปเปอร์ กล | วิธีการฟีด | แบบมือจับ | อัตราการป้อน | 3 มม. (ต่อการหมุนที่ มือจับ ) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SVH-1000N ในชุด ขาตั้ง วัดแบบแมนนวลแบบ แบบมือจับ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง