(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แนวนอนซึ่งทำให้การจัดการตัวอย่างทำได้ง่าย
·การใช้ฝาปิดเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานตัวอย่างแตกหัก ฯลฯ เข้าสู่ ตัวเครื่อง เครื่อง
·วิธีการป้อนด้วย สกรู เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้ขนาดเล็กและบรรลุ แรงดึง มั่นคง
·ออกแบบมาอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับ เกจวัดแรง อิมาดะแต่ละ รุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การทดสอบความแข็งแรงของ วัสดุ ต่างๆ (ความทนต่อแรงดึง ในการ ความกด, ความอัด, ความดัน การวัด ความแข็งแรงต่อแรงเฉือน ฯลฯ ) ได้ถึง 3,000 N
·การทดสอบประเมินชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนเครื่องจักรขนาดเล็ก (การวัดความแข็งแรงของการบัดกรี โหลดไฟฟ้า การ หลุด ของ หางปลา ฯลฯ )
·ทดสอบการลอกของชิ้นส่วนการยึดเกาะ / ซีล ความร้อน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ดิจิทัล | โหลดไฟฟ้า สูงสุดที่อนุญาต (N) | 3,000 | ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | 695.5 × 285 × 185 |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 22,000 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | สูงสุดประมาณ 370 | รุ่น สอดคล้องกัน | เครื่อง เกจวัดแรง ดิจิตอลเชิงกลของ Imada |
ขนาด(มิลลิเมตร) | ขยายสูงสุด 700 | วิธีการฟีด | บอลสกรู (สายนำไฟฟ้า 4 มม.) | อัตราการป้อน | 0.6 มม. / มือจับ หมุนเดียว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SH-3000N ในชุด ขาตั้ง วัดแบบแมนนวลรุ่น SH-3000N ซีรี่ส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง