(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการทดสอบการโค้งงอ / การ ความกด, ความอัด, ความดัน
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS T 6526: 2012 " วัสดุ เซรามิก ทันตกรรม" บางส่วน (เฉพาะรุ่น GA-5000N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุดที่อนุญาต (N) | 500 | ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | 11.5 × 49 × 60, 150 × 74 × 100 | รายละเอียดประเภท | รุ่นมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 100 (ส่วนดัน), 4,100 (ด้านติดตั้ง ขาตั้ง ตั้ง) | รุ่น สอดคล้องกัน | PS / FB / DS2 / ZT ซีรีส์ 20 N ถึง 500 N | สกรูติดตั้ง | M6 P1 |
ขนาด(มิลลิเมตร) | ความกว้างเปิด:5 ถึง 60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GA-10N ในชุด ขาตั้ง ทดสอบโค้งงอ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง